ZHCSF81A March 2016 – April 2016 TPD1E04U04
PRODUCTION DATA.
TPD1E04U04 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,用于为 HDMI 2.0 和 USB 3.0 电路提供保护。TPD1E04U04 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
该器件 特有 一个 0.5pF IO 电容,适合于保护速率高达 6Gbps 的高速接口,例如 HDMI 2.0 和 USB 3.0 接口。低动态电阻和超低钳位电压可为敏感的 SoC 提供针对瞬变事件的系统级保护。
TPD1E04U04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPD1E04U04 | X1SON (2) | 0.6mm x 1.00mm |