ZHCSF79B March 2016 – May 2016 TPD1E01B04
PRODUCTION DATA.
TPD1E01B04 是一款适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路保护的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。TPD1E01B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
此器件 特有 一个 0.18pF(典型值)IO 电容,适用于保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 Thunderbolt 3)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
TPD1E01B04 采用符合工业标准的 0201 (DPL) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPD1E01B04 | X2SON (2) | 0.60mm x 0.30mm |