ZHCS354D June 2011 – July 2016 TPD12S015A
PRODUCTION DATA.
TPD12S015A 器件是一款集成式 HDMI 配套芯片解决方案。此器件提供了 8 个低电容 ESD 钳位,支持 HDMI 1.3/1.4 数据速率。0.4mm 间距 DSBGA 封装引脚映射与 HDMI D 型或 C 型连接器相匹配。采用单片硅技术的集成式 ESD 钳位能够在各个差分信号对之间实现良好的匹配。此钳位优于离散 ESD 钳位解决方案,后者在 ESD 钳位之间的差异会降低差分信号质量。
TPD12S015A 提供稳定的 5V 输出电压 (5VOUT),用于为 HDMI 电源线路供电。5VOUT 引脚可在满足 HDMI 5VOUT 规格的条件下,为 HDMI 接收器提供最小 55mA 的电流。5VOUT 和热插拔检测 (HPD) 电路独立于 LS_OE 控制信号,由 CT_CP_HPD 引脚控制。此独立控制可在启用 HDMI 链接之前启用检测方案 (5VOUT + HPD)。HPD_B 端口配有干扰滤波器,可在插入 HDMI 插座时避免由反跳引起的误检测。
有 3 个适用于 SDA、SCL 和 CEC 线路的同相双向转换电路;它们由 LS_OE 控制信号控制。每个电路在 A 侧具有一个介于 1.1V 至 3.6V 之间的共同电源轨 (VCCA)。在 B 侧,SCL_B 和 SDA_B 各有一个连接至稳压 5V 电源轨 (5VOUT) 的内部 1.75kΩ 上拉电阻器。SCL 和 SDA 引脚符合 I2C 规格,至少可驱动超出 HDMI 电缆规格的 750pF 负载。当 LS_OE = H 且 CT_CP_HPD = H 时,LDO 可为 CEC 电路生成 3.3V 的内部电源轨以供其正常工作。CEC_B 引脚具有与此内部 3.3V 电源轨相连的 26kΩ 上拉电阻器。
TPD12S015A 提供 IEC61000-4-2(级别 4)ESD 保护。此器件采用节省空间的 1.56mm × 2.76mm DSBGA 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPD12S015A | DSBGA (28) | 1.56mm × 2.76mm |