ZHCSFM5A September 2016 – October 2016 TPA3245
PRODUCTION DATA.
TPA3245 是一款高性能 D 类功率放大器,它具有 D 类效率并且能够带来真正的高端音质。该器件 特有 高级集成反馈设计和专有高速栅极驱动器错误校正功能(PurePath™ 超高清)。该技术可使器件在整个音频频带内保持超低失真,同时展现完美音质。该器件在 AD 模式下工作,最多可驱动 2 个 115W/4Ω 负载和 2 个 145W/3Ω 负载,并且 特有 一个 2 VRMS 模拟输入接口,支持与高性能 DAC(例如 TI 的 PCM5242)无缝连接。除了出色的音频性能外,TPA3245 还兼具高功率效率和超低功率级空闲损耗(0.45W 以下)两大优点。这可以利用 65mΩ MOSFET 以及优化型栅极驱动器方案来实现,该方案相比传统的分立实现方案可显著降低空闲损耗。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPA3245 | HTSSOP (44) | 6.10mm x 14.00mm |