ZHCSFP0 November 2016 TMP75C-Q1
PRODUCTION DATA.
TMP75C-Q1 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与 NCT75 和 ADT75 引脚和寄存器兼容。此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。TMP75C-Q1 能够以 0.0625°C 的分辨率读取温度,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
TMP75C-Q1 特有 系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。利用可编程温度限值和 ALERT 引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。
厂家校准温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75C-Q1 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的合适解决方案,而且无需针对分布式温度感测的额外系统级校准或复杂的电路板布局布线。
TMP75C-Q1 是多种消费类、计算机、通信、工业和环境应用热管理和保护的理想 选择。
| 器件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMP75C-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |