ZHCSFV7 November 2016 TMP421-Q1 , TMP422-Q1 , TMP423-Q1
PRODUCTION DATA.
TMP421-Q1、TMP422-Q1 和 TMP423-Q1 器件分别为内置本地温度传感器的单通道、双通道和三通道汽车类远程温度传感器监视器。远程温度传感器二极管连接的晶体管通常为低成本 NPN 或 PNP 型晶体管或二极管,它们都是微控制器、微处理器或现场可编程门阵列 (FPGA) 的组成部件。
针对多个器件制造商的远程精度均为 ±1°C,无需校准。两线制串口可接受 SMBus 写字节、读字节、发送字节和接收字节命令来配置器件。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1包括串联电阻抵消、可编程非理想因子、宽范围远程温度测量
(高达 +150°C)以及二极管故障检测。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1采用 8 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMP421-Q1 TMP422-Q1 TMP423-Q1 |
SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.63mm |