ZHCSEH4A September 2015 – December 2015 TLV27L2-Q1
PRODUCTION DATA.
TLV27L2-Q1 单电源运算放大器具有轨到轨输出能力。TLV27L2-Q1 器件在扩展级工业温度范围内的最小工作电源电压低至 2.7V,同时还增添了轨到轨输出摆幅特性。TLV27L2-Q1 器件仅使用 7µA 的超低电流即可提供 160kHz 带宽。建议的最大电源电压为 16V,这使得器件可以由(±1.35V 至 ±8V 电源)两个可充电电池供电。
轨到轨输出使得 TLV27L2-Q1 器件成为 TLC27Lx 系列器件的良好升级版,能够以更低的静态电流提供更高的带宽。TLV27L2-Q1 的偏移电压与 TLC27LxA 型号相同。这些器件还具有经济高效的优点,在偏移和噪声问题不太重要的情况下,它们是 TLC225x 和 TLV225x 系列器件不错的替代产品。
TLV27L2-Q1 器件支持商业级温度范围,以便于实现从等效 TLC27Lx 的轻松迁移。
TLV27L2-Q1 器件采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV27L2-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |