ZHCSC51 March 2014 TLC5955
PRODUCTION DATA.
TLC5955 是一款 48 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道具有一个独立可调节,脉宽调制 (PWM),灰度 (GS) 亮度控制,此控制有 65,536 步长和 128 步长的恒定电流点校正 (DC)。 DC 可调节通道间的亮度偏差。 所有通道具有一个 128 步长的全局亮度控制 (BC)。 BC 调节 R,G,B 色彩组之间的亮度偏差。 8 步长最大电流控制 (MC) 为每个色彩组的所有通道选择最大输出电流范围。 可通过一个串行接口端口来访问 GS,DC,BC 和 MC 数据。
TLC5955 具有两个错误标志:LED 开路检测 (LOD) 和 LED 短路检测 (LSD)。 可使用一个串行接口端口来读取错误检测结果。
| 订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TLC5955DCA | 带散热片薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP) (56) | 14.0mm x 6.1mm |
| TLC5955RTQ | 四方扁平无引线 (QFN) (56) | 8.0mm x 8.0mm |