ZHCSDF0C February 2015 – August 2015 TDC7200
PRODUCTION DATA.
TDC7200 是一款时间 - 数字转换器 (TDC),适用于水表、燃气表和热量计等超声波感测装置。 与 TDC1000(超声波模拟前端)配套使用时,TDC7200 可与 MSP430、电源、无线器件以及相关源代码一起构成一套完整的德州仪器 (TI) 超声波感测解决方案。
时间数字转换器 (TDC) 可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(渡越时间,即 TOF)。 这一功能使得用户能够灵活选择回声性能最佳的 STOP 脉冲。
该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。 这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。 因此,TDC7200 非常适用于注重高精度零流量和低流量测量的流量计应用。
TDC7200 置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。 在此模式下,主器件会进入休眠模式以实现节能,并会在测量序列完成后由 TDC 中断唤醒。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TDC7200 | TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |