ZHCSM93
October 2020
TAS6422E-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.2
Related Documentation
5.3
Receiving Notification of Documentation Updates
5.4
支持资源
5.5
Trademarks
5.6
静电放电警告
5.7
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
DKQ|56
MPDS378A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
DKQ|56
PPTD397
订购信息
zhcsm93_oa
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 1:–40°C 至 +125°C T
A
高级负载诊断
直流诊断功能,无需输入时钟即可执行
交流诊断功能,可通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测
可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范
音频输入
输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz
输入格式:16 位至 32 位 I
2
S 和 TDM
音频输出
最高可达 2.1MHz 的输出开关频率
在 4Ω 负载、14.4V BTL 条件下的音频性能
输出功率为 1W 时,THD+N < 0.02%
42µV
RMS
输出噪声
–90dB 串扰
负载诊断功能
开路和短路输出负载
输出至电池短路或接地短路
线路输出检测能力高达 6kΩ
独立于主机运行
保护
输出电流限制和短路保护
40V 负载突降
可承受接地开路和电源开路
直流失调电压
温度过高
欠压和过压
常规运行
4.5V 至 26.4V 电源电压
I
2
C 控制,具有 4 个地址选项
锁存或非锁存削波检测