ZHCSG58 March 2017 SN74LVC1G86-Q1
PRODUCTION DATA.
SN74LVC1G86-Q1 是一款符合汽车要求的器件,并以正逻辑执行布尔函数 Y = AB + AB。该单路 2 输入异或门适用于 1.65V 至 5.5V VCC 运行环境。
如果一个输入为低电平,另一个输入则可在输出时重新生成真实形态。如果一个输入为高电平,另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。该器件功耗低,3.3V 和 50pF 电容性负载条件下 tpd 最大值为 6ns。最大输出驱动为 ±32mA/4.5V 和 ±24mA/3.3V。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74LVC1G86QDCKRQ1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |