ZHCSFW4A November 2015 – December 2016 SN65MLVD204B
PRODUCTION DATA.
SN65MLVD200B、SN65MLVD202B、SN65MLVD204B 和 SN65MLVD205B 器件均为多点低压差分 (M-LVDS) 线路驱动器和接收器,它们均经过优化,支持的信号传输速率可高达 100Mbps。此器件系列将强大的 3.3V 驱动器和接收器整合在标准小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装中,适用于要求严格的工业 应用。总线引脚可耐受 ESD 事件,具有针对人体模型和 IEC 接触放电规范的高级保护。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器(收发器),这两个器件由一个 3.3V 单电源供电运行。收发器经过优化,支持的信号传输速率可高达
100Mbps。
SN65MLVD20xB 较同类器件具有更多增强特性。这些 增强特性 包括驱动器输出端转换率可控,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。保持了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。这些器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
SN65MLVD20xB M-LVDS 收发器属于 TI 广泛的 M-LVDS 产品组合。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65MLVD200B | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| SN65MLVD204B | ||
| SN65MLVD202B | SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
| SN65MLVD205B |
空白