ZHCSFG5A September 2016 – November 2016 SN65HVD233-Q1 , SN65HVD234-Q1 , SN65HVD235-Q1
PRODUCTION DATA.
SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件是适用于汽车类应用的 3.3V 故障保护 CAN 收发器。这些收发器由 3.3V 单电源供电运行,非常适合同样采用 3.3V 微控制器的系统,因为不再需要通过附加组件或独立电源分别为控制器和 CAN 收发器供电。SN65HVD23x-Q1 收发器符合 ISO 11898-2 标准,因此可在使用 5V CAN 和/或 3.3V CAN 收发器的混合网络中进行互操作。
这些器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线保护、过压保护(CANH 和 CANL 引脚上,最高达 ±36V)、接地损耗保护、过热(热关断)保护以及 ±100V 共模瞬态保护。这些器件工作在 –7V 至 12V 的宽共模电压范围内。这些收发器可用作微处理器上的主机 CAN 控制器与运输及汽车应用中的差分 CAN 总线之间的 接口。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65HVD233-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| SN65HVD234-Q1 | ||
| SN65HVD235-Q1 |