ZHCSEP8 November 2015 RF37S114
PRODUCTION DATA.
TI 的 Tag-it™HF-I 5 类 NFC 应答器符合 ISO/IEC 15693 和 ISO/IEC 18000-3 全球开放式标准。本产品具有用户可访问的 256 位存储器,分为 8 个存储块,并且拥有一个经过优化的命令集。本应答器产品随附集成天线,因此可直接应用,无需连接外部天线。
| 部件号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| RF37S114HTFJB | RFIDP (0) | 4mm × 4mm × 0.66mm |
应答器如Figure 1-1 所示。
Figure 1-1 RF37S114HTFJB 应答器