ZHCSGP7 August 2017 OPT3007
PRODUCTION DATA.
OPT3007 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。OPT3007 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件适用于狭小空间。OPT3007 具有固定的寻址方案,使该器件仅在连接四个引脚的情况下即可工作。因此,PCB 设计人员能够针对主动传感器区域设计更大的开口。
传感器的精密光谱响应与人眼的明视响应高度匹配。OPT3007 具有强烈的红外 (IR) 阻隔作用,在所有光源条件下均可测量人眼的可见光强度。对于需要将传感器安装在深色玻璃下的设计而言,这种红外阻隔功能还有助于保持高精度。OPT3007 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低性能环境光传感器的理想替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。数字输出通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口进行报告。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPT3007 | PicoStar (6) | 0.856mm × 0.946mm × 0.226mm |
| 日期 | 修订版本 | 说明 |
|---|---|---|
| 2017 年 8 月 | * | 初始发行版。 |