ZHCSFL9 October 2016 OPT3006
PRODUCTION DATA.
OPT3006 是一款单芯片照度计,用于测量人眼的可见光强度。OPT3006 采用超小型 PicoStar 封装,因此该器件可在狭小空间内进行安装。
传感器的高精度光谱响应与人眼的白昼视觉响应紧密匹配。OPT3006 具有强烈的红外 (IR) 排斥反应,在所有光源条件下均可精确测量人眼的可见光强度。当设计需要将传感器安装到深色玻璃下时,这种强烈的红外 (IR) 排斥反应还可有助于维持高精度。OPT3006 通常与背光 IC 或照明控制系统配合使用,能够为用户构建基于光的各项体验,可作为光电二极管、光敏电阻或低配环境光传感器的理想替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01 lux 至 83k lux 范围内进行测量。此功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
数字操作可灵活用于系统集成。测量既可连续进行也可单次触发。控制和中断系统 具有 自主操作功能,允许处理器在传感器搜索相应唤醒事件并通过中断引脚进行报告时处于休眠状态。数字输出通过 I2C 以及兼容 SMBus 的双线制串口进行报告。
OPT3006 兼具低功耗和低电源电压特性,可延长电池供电系统的电池寿命。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPT3006 | PicoStar (6) | 0.856mm x 0.946mm x 0.226mm |
| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| 2016 年 10 月 | * | 最初发布。 |