ZHCSD45 December 2014 OPA2277-EP
PRODUCTION DATA.
OPA2277 高精度运算放大器取代了行业标准的 OP-177。 此器件改进了噪声性能,具有更宽的输出电压摆幅,并且在使静态电流减半的同时将速度提升了一倍。 其具有诸多特性,其中包括超低的偏移电压、超低漂移、低偏置电流、高共模抑制比及高电源抑制比。
OPA2277 由 ±2V 至 ±18V 电源供电运行,性能出色。 大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而 OPA2277 有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在 ±5V 至 ±15V 范围内。 当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。 由于初始偏移电压非常低(最高 ±20μV),因此通常无需用户调整。
OPA2277 易于使用,而且不存在某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。 其单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。 OPA2277 具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰和零交互。 该器件提供 DIP-8 和 SO-8 两种封装。 OPA2277 的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
| 订货编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA2277MDTEP | SOIC (8) | 3.91mm x 4.90mm |