ZHCSG98 April 2017 OPA188-Q1 , OPA2188-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx188-Q1 运算放大器系列采用 TI 的专有零漂移技术,以提供低失调电压(最大为 25μV)并随时间推移和温度变化而实现接近零漂移的性能。此高精度低静态电流微型放大器系列提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。
OPA188-Q1 和 OPA2188-Q1 均采用 VSSOP-8 封装。单通道版本
(OPA188-Q1) 的完整额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,双通道版本 (OPA2188-Q1) 的完整额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA188-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| OPA2188-Q1 |