ZHCSEV2C January 2016 – September 2016 MUX508 , MUX509
PRODUCTION DATA.
MUX508 和 MUX509 (MUX50x) 是现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 模拟多路复用器 (mux)。MUX508 提供 8:1 单端通道,而 MUX509 提供 4:1 差分通道或双 4:1 单端通道. MUX508 和 MUX509 在双电源(±5V 至 ±18V)或单电源(10V 至 36V)供电时均能正常运行。两种器件在由对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –12V)和非对称电源(如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时也能保证优异性能。所有数字输入具有兼容晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 的阈值。当器件在有效电源电压范围内运行时,该阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑电路的兼容性。
MUX508 和 MUX509 这两款多路复用器的导通和关断泄漏电流都非常低,因此能够以最小误差切换高输入阻抗源信号。该器件的电源电流低至 45µA,因此适用于便携式 进行 VTT 放电。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| MUX50x | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
| SOIC (16) | 9.90mm x 3.91mm |