ZHCSDB8A February 2014 – August 2014 LP8754
PRODUCTION DATA.
LP8754 旨在满足移动电话和类似便携式应用中最新应用处理器的电源管理需求。 此器件包含 6 个降压 DC-DC 转换器内核,一起捆绑在 6 相位降压转换器中,。 此器件由动态电压调节 (DVS) 接口或 I2C 兼容串行接口完全控制。
自动 PWM/PFM 操作搭配自动增相/切相功能,最大程度提高了宽泛输出电流范围内的效率。 LP8754 支持进行远程差分电压感测,以补偿稳压器输出与负载点之间的 IR 下降,从而提高输出电压的精度。
保护特性包括短路保护、电流限制、输入 OVP、UVLO、温度警告以及关断功能。 此器件还提供多个错误标志,用于指示集成电路 (IC) 的状态信息。 此外,I2C 回读信息包括总负载电流以及各降压内核的负载电流:LP8754 无需添加电流感测电阻就能感测到传递给负载的电流。在启动期间,器件会控制输出电压转换率,以最大程度降低过冲和浪涌电流。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(最大值) |
|---|---|---|
| LP8754 | DSBGA (49) | 3.022mm x 2.882mm |

| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| 2014 年 8 月 | 版本 A | 初始 Web 版本 |
Changes from * Revision (February 2014) to A Revision