ZHCSGU2A July 2017 – September 2017 LP5569
PRODUCTION DATA.
用于以下设备的 LED 照明、指示灯和闪烁光:
LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I2C LED 驱动器,用于为各种 应用制造灯光效果。LED 驱动器配备了一个用于存储用户编程的序列的内部 SRAM 存储器,以及三个允许在无处理器控制的情况下运行的可编程 LED Engines。将处理器置于睡眠模式时,自主运行可以降低系统功耗。
高效电荷泵支持通过高 VF(甚至通过 2.5V 输入电压)驱动 LED。LP5569 LED 驱动器可以根据 LED 正向电压要求自主选择最佳的电荷泵增益,从而在宽工作电压范围内保持高效率。
当 LED 未激活时,LP5569 器件进入省电模式,从而显著降低空闲电流消耗。灵活的数字接口允许连接多达八个 LP5569 器件,每个器件在同一系统中具有唯一的 I2C 从器件地址,从而支持所有器件之间的灯光效果同步。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LP5569 | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |