ZHCSGL6D September 2007 – August 2016 LMV641
PRODUCTION DATA.
LMV641 是一款低功耗、宽带宽运算放大器,其扩展电源电压范围为 2.7V 到 12V。
该器件 的 增益带宽积为 10MHz,且在 138µA 的典型电源电流下具有单位增益稳定性。其他主要规格如下:PSRR 为 105dB、CMRR 为 120dB、VOS 为 500µV、输入参考电压噪声为 14nV/√Hz 以及 THD 为 0.002%。此款放大器具有一个轨至轨输出级和一个包括负电源的共模输入电压。
LMV641 器件可在 −40°C 到 +125°C 的温度范围内运行,同时提供可节省电路板空间的 5 引脚 SC70、SOT-23 和 8 引脚 SOIC 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMV641 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |