ZHCSAX1F June 2012 – August 2017 LMK04906
PRODUCTION DATA.
LMK04906 是业界性能突出的时钟抖动衰减器,具备满足高性能计时应用需求的高级 功能, 可实现优异的时钟抖动消除、时钟生成和分配。
LMK04906 接受 3 个时钟输入,范围从 1kHz 到 500MHz,可生成 6 个唯一的时钟输出频率,范围从 284kHz 至 2.6GHz。LMK04906 也可缓冲一个晶振或 VCXO,用于生成第 7 个唯一时钟频率。
该器件几乎可提供 SONET、以太网、光纤通道和多模式无线基站所需的所有频率转换组合。
LMK04906 输入时钟频率和时钟倍频比可通过一个 SPI 接口编程。
| 器件型号 | VCO 频率 | 基准输入 |
|---|---|---|
| LMK04906 | 2370MHz 至 2600MHz | 3 |