ZHCSEI4C July 2012 – January 2016 LMK04816
PRODUCTION DATA.
LMK04816 器件是业界性能最为优异的时钟调节器,具备出色的时钟抖动消除、生成和分配 等高级功能, 能够充分满足新一代系统要求。双环 PLLATINUM 架构采用低噪声 VCXO 模块可实现 111fs 的 RMS 抖动(12kHz 至
20MHz)或采用低成本外部晶振及变容二极管实现低于 200fs 的 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)。
双环路架构由两个高性能锁相环 (PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路以及一个高性能压控振荡器 (VCO) 构成。第一个 PLL (PLL1) 具有低噪声抖动消除器功能,而第二个 PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可配置为与外部 VCXO 模块配合使用,或与具有外部可调晶体和变容二极管的集成式晶体振荡器配合使用。用于很窄的环路带宽时,PLL1 使用 VCXO 模块或可调晶体的优异近端相位噪声(偏移低于 50kHz)清理输入时钟。PLL1 的输出将用作 PLL2 的清理输入参考,以锁定集成式 VCO。可对 PLL2 的环路带宽进行优化以清理远端相位噪声(偏移高于 50 kHz),集成式 VCO 优于 VCXO 模块或 PLL1 中使用的可调晶体。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMK04816 | WQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |
Changes from B Revision (April 2013) to C Revision
Changes from A Revision (April 2013) to B Revision