ZHCS808D February 2012 – March 2016 LMK00306
PRODUCTION DATA.
LMK00306 是一款 3GHz、6 路输出差动扇出缓冲器,用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。所选择的的输入时钟被分配到两组输出,每组输出包含 3 个差分输出和 1 个 LVCMOS 输出。两个差分输出组可被独立配置为 LVPECL,LVDS 或 HCSL 驱动器,或者被禁用。LVCMOS 输出具有用于在启用或禁用时实现无短脉冲运行的同步使能输入。LMK00306 由一个 3.3V 内核电源和 3 个独立的 3.3V/2.5V 输出电源供电运行。
LMK00306 具有高性能、多用途和电源效率特性,这使得它成为替代固定输出缓冲器器件的理想选择,同时还能增加系统中的时序余裕。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMK00306 | WQFN (36) | 6.00mm x 6.00mm |