ZHCSGN3A September 2015 – October 2015 LM74670-Q1
PRODUCTION DATA.
LM74670-Q1 是一种控制器器件,可在交流发电机的全桥或半桥整流器架构中与 N 通道 MOSFET 搭配使用。它旨在驱动外部 MOSFET 以模拟理想二极管。此方案独一无二的优势在于其并无接地基准,因此其具有零 IQ。采用全桥或半桥整流器和交流发电机的肖特基二极管可以替换为 LM74670-Q1 解决方案,以避免正向导电二极管损耗并使交流/直流转换器更加高效。
LM74670-Q1 控制器为外部 N 通道 MOSFET 提供栅极驱动,并配有快速响应内部比较器,可使 MOSFET 栅极在反极性情况下放电。此器件支持频率高达 300Hz 的交流信号。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM74670-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm x 5.00mm |