ZHCSG18 March 2017 LM5141
PRODUCTION DATA.
LM5141 是一款同步降压转换器,适用于高电压宽输入电压的降压转换器 。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。LM5141 具有 压摆率控制功能,能够轻松满足 EMI 要求。
LM5141 有两种开关频率可选:2.2MHz 和 440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可通过调整来降低 EMI。
在轻负载或无负载条件下,LM5141 通过在跳周期模式下运行来提升轻载效率。LM5141 具备能够自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,可以降低来自 VIN 的 IQ 电流。其他特性 包括频率同步、逐周期电流限制、针对持续过载条件的断续模式故障保护以及电源正常输出。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5141 | QFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |