ZHCSE19B July 2015 – July 2017 LM46002-Q1
PRODUCTION DATA.
LM46002-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46002-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品提供各种各样的负载电流选项和最高 36V 输入电压。该器件采用与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容的封装。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 诸如可编程开关频率、同步、电源正常状态标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪可为各种应用提供灵活且简单易用的 平台。轻负载时的断续传导和自动降低频率可改善轻负载效率。该系列只需要很少的外部组件。器件的引脚排列可简化并实现最优印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。LM46002-Q1 器件采用 16 引线 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM46002-Q1 | HTSSOP (16) | 6.60mm x 5.10mm |
| LM46002A-Q1 | HTSSOP (16) | 6.60mm x 5.10mm |
白色
白色