ZHCSCC9C April 2014 – October 2017 LM43602
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
空白
LM43602 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(最大绝对值 42V)。LM43602 以极小的尺寸解决方案提供优异的效率、输出精度和压降电压。其扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、1A 和 3A 负载电流选项。此器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻负载时的断续和自动调频模式可提升轻负载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且其端子排列方式可确保简单、最优的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43602 器件采用 16 引脚 HTSSOP 封装 (5.1mm × 6.6mm × 1.2mm) 和具有可湿性侧面的 16 引脚 VSON 封装。
| 订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| LM43602 | HTSSOP (16) | 5.10mm x 6.60mm |
| VSON (16) | 4.10mm × 5.10mm |