ZHCSGG3 June 2017 LM337-N-MIL
PRODUCTION DATA.
LM337-N-MIL 是一款可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −1.25V 至 −37V 的输出电压范围内提供
−1.5A 或更大的电流。它仅需要使用两个外部电阻器来设置输出电压以及使用一个输出电容器进行频率补偿。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM337-N-MIL 还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。
LM337-N-MIL 是对 LM117 和 LM317 可调节负稳压器的理想补充。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM337-N-MIL | SOT-223 (4) | 3.50mm × 6.50mm |
| TO (3) | 8.255mm × 8.255mm | |
| TO-220 (3) | 10.16mm × 14.986mm |