ZHCSD81N January 2008 – June 2017 LM26480
PRODUCTION DATA.
LM26480 是 多功能电源管理单元 (PMU),针对低功耗数字应用进行了优化 。此器件集成了两个高效的 1.5A 降压直流/直流转换器和两个 300mA 线性稳压器。直流/直流降压转换器提供的典型效率为 96%,可实现最低功耗。该器件可提供 软启动、欠压锁定、电流过载保护、热过载保护功能,还具有内部开通复位 (POR) 电路,可监控降压转换器 1 和 2 上的输出电压电平。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM26480 | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |
Changes from M Revision (December 2016) to N Revision
Changes from L Revision (June 2016) to M Revision
Changes from K Revision (January 2015) to L Revision
Changes from J Revision (October 2014) to K Revision
Changes from I Revision (May 2013) to J Revision