ZHCSEL4A December 2015 – December 2015 LM25122-Q1
PRODUCTION DATA.
LM25122 是一款支持多相位的同步升压控制器,面向高效同步升压稳压器 应用。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。
开关频率最高可通过编程设定为 600kHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选二极管仿真模式还可实现断续模式运行,以提高轻负载时的效率。
一个内部电荷泵可针对高侧同步开关实现 100% 占空比(旁路运行)。一个 180º 相移时钟输出可实现简单多相位交叉配置。其他 功能 包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压锁定。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM25122-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |