• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 联网微控制器对楼宇自动化至关重要

    • ZHCY172A March   2017  – January 2018 CC1310 , CC1350 , CC2640R2F , CC3120 , CC3120MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 联网微控制器对楼宇自动化至关重要
  1. 1 1
  2. 2 简介
  3. 3 楼宇自动化系统
  4. 4 拓扑
  5. 5 BMS 单元
  6. 6 楼宇控制系统
  7. 7 控制解决方案、区域控制器和终端节点
  8. 8 系统能量自动化
  9. 9 结论
  10. 10参考文献
  11. 11重要声明
  12. 重要声明
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
MARKETING WHITE PAPER

联网微控制器对楼宇自动化至关重要

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
商业楼宇的能源消耗占全球能源消耗的 30% 以上(1) 。楼宇的能源服务包括照明、温控和水加热等系统的监测、控制和维护。住宅楼宇和商业楼宇的能源消耗占 美国总能源消耗的 41% (2) ,这一比重在 1980 年到 2011 年间增长了 51%。

过去,在建筑领域,技术进步凭借相对较低的能源消耗促进对楼宇的管理。但随着电网越来越容易受到停电的影响,业主们纷纷对楼宇系统自动化进行投资,以便进一步降低能源成本。这些系统能够自给自足,以此提高总体运行效率。虽然自动化确实能够改善能源管理,但从根本上而言,自动化实施方案极为复杂;这是因为实施方案需要同时兼容传统的有线通信设施以及先进(且更快速)的有线和无线通信系统。

简介

无论新型或传统楼宇自动化系统 (BAS) 规模如何,TI 的 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台均为在其中添加有线和无线器件提供了多种多样的选择。低功耗 SimpleLink MCU 可使电池供电型器件运行数年之久,而无需更换。此外,SimpleLink 产品还提供单独的客户专用片上环境,从而降低暴露在外界安全威胁之下的可能性。

设计人员可利用统一的通用软件开发套件 (SDK)在单个 MCU 上进行开发,并且可重复使用在其他有线和无线 SimpleLink 器件上开发的软件。

在本白皮书中,我们将讨论 BAS 解决方案以及 TI 的 SimpleLink MCU 平台如何在整合有线和无线协议的同时促进控制系统智能自动化的实现。

楼宇自动化系统

BAS 是用于管理各种楼宇服务的通信网络基础设施。如下页图 1 所示,有效 BAS 的关键在于具有无所不在的系统,能够为新旧楼宇技术以及小型和大型商业设施服务。

借助成熟可靠的自动化解决方案,可通过楼宇间通信(而不仅仅是楼宇到电网通信)实现出色的能源管理。此外,还必须将有线和无线通信协议整合到这些系统中。

GUID-20210422-CA0I-DP9F-F6JQ-7KBWP9DFB9JG-low.png图 1 BAS 示例

楼宇管理服务 (BMS) 支出是一项经常性支出。虽然自动化系统可监控常规楼宇服务,但也可将其设计为具有故障检测和基本故障诊断功能。早期检测和记录良好的系统数据有助于提高运行性能。通过联网系统收集的数据还可提升居用者的生活品质,为其营造环保、便利且安全的工作和生活环境。

复杂的设备网络对楼宇居用者的舒适性和安全性进行管理。这些设备提供按需服务,负责管理空调和照明控制等必要的便利设施。终端用户需要通过无线和基于云的应用访问这些设备。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale