ZHCUCU9 February 2025
下载最新的英语版本
该汽车雷达是一个 76GHz 至 81GHz 的级联雷达传感器模块,这包括由 AWR2243 器件和 AM2732R 雷达处理器构成的双器件级联阵列。在这一级联雷达配置中,一个主器件向主器件和辅助器件分配 20GHz 的本机振荡器 (LO) 信号,使这两个器件作为单个射频收发器运行。这最多可以支持 6 个发送 (TX) 和 8 个接收 (RX) 天线元件,从而在 MIMO 虚拟阵列中提供总共 48 个虚拟通道。