• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 耐辐射双相通用® FPGA 电源参考设计

    • ZHCUCT7A February   2025  – March 2025

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 耐辐射双相通用® FPGA 电源参考设计
  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 开关频率
      2. 2.2.2 设计尺寸
      3. 2.2.3 栅极电阻器
      4. 2.2.4 输出纹波
      5. 2.2.5 FET 放置
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS7H5004-SP
      2. 2.3.2 TPS7H6023-SP
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 效率图
      2. 3.3.2 波特图
      3. 3.3.3 开关
      4. 3.3.4 输出纹波
      5. 3.3.5 栅极信号
      6. 3.3.6 启动序列
      7. 3.3.7 负载瞬态
      8. 3.3.8 热像图
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录
  13. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Design Guide

耐辐射双相通用® FPGA 电源参考设计

下载最新的英语版本

说明

TIDA-010958 是一种面向 AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 内核电源轨的耐辐射同步降压电源参考设计。此设计非常适用于 12V 输入操作,可生成 0.8V 的输出电压和最大 80A 的输出电流。这种紧凑型电源设计可提供高电流,同时满足 FPGA 的小容差要求。该电源设计与 Versal® AI Core XQRVC1902 结合使用,可为卫星提供执行不同任务所需的精度、可靠性和效率。TIDA-010958 采用耐辐射器件,在可用时无源元件符合 MIL 标准 MIL-STD-55681(或等效版本)。否则,替换为等效的值和元件尺寸。

资源

TIDA-010958 设计文件夹
TPS7H6023-SP 产品文件夹
TPS7H5004-SP 产品文件夹
TIDA-010958 请咨询我司 TI E2E™ 支持专家

特性

  • 辐射性能 - 100krad / 75MeV
  • 12V 标称直流输入,适用于航天应用
  • 负载电流高达 80A
  • 开关频率为 278kHz
  • 已封装 GaN 元件
  • 电路板尺寸:126.7mm × 61.2mm
  • 设计用于为 AMD® Versal® AI Core XQRVC1902 的内核电源轨电压供电

应用

  • 通信有效载荷
  • 雷达成像有效载荷
  • 光学成像有效载荷
  • 卫星电力系统 (EPS)

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale