ZHCUCR7A January 2025 – February 2025 AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1400 , AMC1400-Q1 , AMC21C12 , AMC22C11 , AMC22C11-Q1 , AMC22C12 , AMC22C12-Q1 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC23C15-Q1 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1
AMC-AMP-50A-EVM 是一款用于 ±50A 分流式电流检测的隔离式电流检测评估模块。该 EVM 可让用户通过外部分流电阻器检测不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,专门针对分流式电流测量进行优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻器配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行检测。
在工作台上评估性能。