• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • PFC23338EVM-107 评估主板

    • ZHCUCR4 January   2025

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • PFC23338EVM-107 评估主板
  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 系统方框图
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 电压和电流要求
    4. 1.4 设计注意事项
      1. 1.4.1 升压电感器设计
      2. 1.4.2 高频电源开关选择
      3. 1.4.3 输入交流电压感测
      4. 1.4.4 体电压感测
      5. 1.4.5 输入电流检测
      6. 1.4.6 小型升压设计
      7. 1.4.7 继电器
      8. 1.4.8 保护
        1. 1.4.8.1 过压保护
        2. 1.4.8.2 过流保护
  7. 2软件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 下载固件
  8. 3上电
    1. 3.1 所需设备
    2. 3.2 注意事项
    3. 3.3 启动序列
  9. 4实现结果
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 THD 性能
    3. 4.3 功率因数
    4. 4.4 效率图
    5. 4.5 电表性能
    6. 4.6 负载瞬态
    7. 4.7 输入电流波形
    8. 4.8 交流压降测试
    9. 4.9 热像图
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 设计文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
  12. 7外部基准
  13. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

EVM User's Guide

PFC23338EVM-107 评估主板

下载最新的英语版本

说明

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的 3.6kW 单相持续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向 M-CRPS 服务器电源。此设计包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMCx306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提供了一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。该电源旨在支持 16ARMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。本设计适用于 TI GaN 半桥子卡(例如 LMG3522EVM-042、LMG3422EVM-043、LMG3650EVM-113)。LMG3522R030、LMG3422R030、LMG3650R025 是 TI 的 25mΩ 至 30mΩ 高压 GaN FET,带有集成驱动器和保护功能,可实现高效率和高功率密度。F28003x C2000™ 实时微控制器可用于所有高级控制,包括重浪涌电流限制、交流压降事件期间的小幅升压运行、电子计量以及 PFC 和通用控制器之间的通信。此外,F28003x 微控制器内置 Δ-Σ 滤波器模块,可与 AMC1306 精密电流检测增强型隔离调制器连接,从而实现行业领先的低总谐波失真 (iTHD) 和高测量精度。PFC 在 65kHz 的开关频率下运行,可实现 98.93% 的峰值效率。

特性

  • 精度为 0.5% 的集成电子计量功能
  • 0 - 10% 负载时,<10% iTHD;10% - 20% 负载时,<5% iTHD;20% - 50% 负载时,<3% iTHD;50% - 100% 负载时,<2% iTHD
  • 230Vac 时峰值效率为 98.93%
  • 交流电从压降返回时可实现智能的重浪涌电流控制,符合 M-CRPS 重浪涌电流规范
  • 包含小型升压转换器,可延长保持时间并仅允许 720µF 大容量电容
  • 两个电流检测选项:隔离式 Δ-Σ 调制器(默认)或霍尔传感器
  • 经驱动器集成优化的 GaN
  • 适用于 73.5mm M-CRPS PSU 的 3.6kW 额定功率

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale