• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 采用低功耗 Bluetooth®、用于持续生命体征监测的生物传感贴片参考设计

    • ZHCUCQ4 January   2025

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 采用低功耗 Bluetooth®、用于持续生命体征监测的生物传感贴片参考设计
  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Design Guide

采用低功耗 Bluetooth®、用于持续生命体征监测的生物传感贴片参考设计

下载最新的英语版本

说明

该可穿戴生物传感贴片参考设计提供了一个平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE4960 实现精确的单导联 ECG 信号采集,并利用 TMP119 实现体温监测。测量数据由 CC2674R10 传输至智能手机和医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可用于指示系统状态,例如导联脱落、低功耗以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个设计可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,使用寿命为 14 天。

资源

TIDA-010270设计文件夹
AFE4960、CC2674R10产品文件夹
TMP119、TPD1E01B04产品文件夹
TPS628437、TPS61299产品文件夹

特性

  • 小尺寸、多参数、单芯片贴片设计,适用于同步 ECG、呼吸和起搏脉冲检测
  • 高精度数字温度传感器,适用于实时体温监测
  • 高性能 2.4G 低功耗 Bluetooth® 5.3、Arm® Cortex®-M33 处理器支持无线数据传输
  • 高效的直流/直流转换器,支持
    2 颗 CR2032(3V、210mAh 纽扣电池)和
    1 节 AAA 电池(1.5V、500mAh),工作寿命为 14 天
  • 灵活的低功耗 Bluetooth® 平台,支持可穿戴贴片和动态心电图设计
  • SimpleLink™ Connect 移动应用,用于实时 ECG、呼吸、起搏脉冲和体温显示

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale