该参考设计使用独立隔离式多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现单相能量计。该参考设计在输入范围 (50mA–15A) 内以 4kHz 的采样率实现 0.5% 的精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 进行编译。
TIDA-010960 | 设计文件夹 |
AMC130M02 | 产品文件夹 |
MSPM0G1106 | 产品文件夹 |
LMK6C、TLV761 | 产品文件夹 |
能量计量库 | 软件 |