• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • LM706A0-Q1 降压转换器评估模块

    • ZHCUCL2 September   2024 LM706A0-Q1

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • LM706A0-Q1 降压转换器评估模块
  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 开关
        2. 3.1.3.2 负载瞬态响应
        3. 3.1.3.3 短路恢复
        4. 3.1.3.4 通过 EN 启动和关断
        5. 3.1.3.5 通过 VIN 启动
      4. 3.1.4 波特图
      5. 3.1.5 CISPR 25 EMI 性能
      6. 3.1.6 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 多层叠
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
      1. 6.1.1 开发支持
      2. 6.1.2 PCB 布局资源
      3. 6.1.3 热设计资源
  12. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  13. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

EVM User's Guide

LM706A0-Q1 降压转换器评估模块

下载最新的英语版本

说明

LM706A0QEVM 高密度评估模块旨在使用 8V 至 65V 的稳压或非稳压高压输入轨,在负载电流高达 10A 时产生 3.3V 的严格稳压输出电压。这种宽 VIN 范围的直流/直流解决方案提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。

自由运行开关频率为 400kHz,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力总成无源器件(包括降压电感器和陶瓷输入和输出电容器)符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个元件供应商处获得。

特性

  • 8V 至 65V 的宽输入工作电压范围
  • 精度为 1% 的 3.3V、5V 固定输出电压或低至 0.8V 的可调输出电压

  • 400kHz 开关频率,可从外部进行升高或降低 20% 的同步操作
  • 12VIN 时的满载效率为 89.3%,24VIN 时为 88.1%,48VIN 时为 85.4%
  • VIN 为 48V 时工作电流为 260µA
  • 专为实现低电磁干扰 (EMI) 而设计
    • 用于降低 EMI 的双随机展频
    • 符合 CISPR 25 5 类和 UNECE 第 10 号法规 EMI 标准
  • 峰值电流模式控制架构可提供快速线路和负载瞬态响应
    • 与开关频率相适应的集成式斜坡补偿
    • 强制脉宽调制 (FPWM) 或脉频调制 (PFM) 操作
    • 可选的内部或外部环路补偿
  • 集成了高侧和低侧功率 MOSFET
  • 通过断续模式为持续过载情况提供过流保护 (OCP)
  • 与内部时钟存在 180° 相位差的 SYNCOUT 信号
  • 使用 100kΩ 上拉电阻器连接到 VCC 的电源正常信号
  • 内部 3ms 软启动
  • 经过全面组装、测试和验证的 PCB 布局

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale