ZHCUCJ5A September 2024 – November 2024 OPT101 , OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT301 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4003-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060
下载最新的英语版本
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和中午 (6400K CCT) 照明模式。光源服务器均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用 ti.com 上的光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。