ADS9212EVM 是用于评估 ADS9212 双通道同步采样 SAR ADC 性能的平台,它包括 PGA 前端,可在单端和差分配置下支持 ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V 输入电压。ADC 内核在 8MSPS/通道时支持 18 位分辨率。
ADS9212EVM 在 PCB 底部包括标准 FMC 连接器。FMC 连接器可用于与标准 FPGA 套件配合使用,包括 TSWDC155EVM(单独出售)。TSWDC155EVM 是一个数字控制器板,随附的 EVM 软件 GUI 需要它来与器件通信、换向和绘制测量结果图。