ZHCUC96A July 2024 – September 2024
下载最新的英语版本
该通用 8 引脚 CAN EVM 可供用户评估所有 TI 8 引脚 CAN 收发器系列。通过在该通用 8 引脚 CAN EVM 上组装收发器和设置跳线,可以将该 EVM 配置为与所有 TI 8 引脚 CAN 收发器系列配合使用。
该 EVM 还为 SIC 网络提供了空间,可通过用户安装的 J4 和 J5 连接到 CAN 总线。如果将 SIC 网络连接到 CANH 和 CANL,则可以通过向信号添加更多反射和振铃来模拟噪声很大的 CAN 总线。这可用于在噪声很大的环境中测试收发器的可靠性。