MCF8315PWPEVM 评估模块适用于采用 24 引脚 HTSSOP (PWP) 封装的 MCF8315 BLDC 驱动器。MCF8315 是一款三相 BLDC 电机驱动器 IC,具有 4.5V 至 35V 工作电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 和集成 FET。
该 EVM 可用于快速评估和配置 MCF8315 器件,以针对您的 BLDC 电机应用进行优化。
4.5V 至 35V 工作电压,4A 峰值电流
无传感器场定向控制 (FOC)
低 MOSFET RDS(ON)(H+L)(TJ=25°C 时):265mΩ(典型值)
用于简化 MCx 调优过程和性能评估的 GUI 软件