• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 具有功率调节和霍尔效应位置检测功能的风门和 EEV 控制器参考设计

    • ZHCUBW1A April   2024  – April 2024

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 具有功率调节和霍尔效应位置检测功能的风门和 EEV 控制器参考设计
  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   设计图像
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录
  13. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Design Guide

具有功率调节和霍尔效应位置检测功能的风门和 EEV 控制器参考设计

下载最新的英语版本

说明

此参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动设计。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15VDC 电源供电。此设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。此参考设计包含用于控制阀门或风门位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置检测的 TMAG5273。

资源

LMR38020 产品文件夹
TPS62932 产品文件夹
DRV8316C 产品文件夹
DRV8428 产品文件夹
TCAN334 产品文件夹
ISO1212 产品文件夹
MSPM0G3507 产品文件夹
TLV9002 产品文件夹
TMAG5273 产品文件夹
TVS1401 产品文件夹
TIDA-010950 咨询我们的 TI E2E™ 支持专家

特性

  • 工作电压范围为 24V 至 40V
  • 无刷直流驱动 - 1.2ARMS,采用两个并行模式的半桥
  • 双极步进驱动 DRV8847 效率大于 95%
  • 单 MCU 控制,通过 I2C、SPI 实现多器件运行
  • 功率调节和高精度,可帮助轻松实现 IEC 60335-1 定义的低功耗电路规格
  • 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制前端

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale