此参考设计展示了一种精确的增强型隔离式双向电流检测系统,它使用 TMCS1123 精密霍尔效应电流传感器,在 3.3V 电源下通过高达 ±62A 的三相逆变器实现可靠的相电流和直流链路电流检测,过流检测时间小于 100ns。过流阈值可配置为满量程输入电流范围的 2.5 倍。具有高速 SPI 的小型 12 位模数转换器或具有高达 21MHz 时钟的 Δ-Σ 调制器可提供高抗噪性 3.3V I/O 数字接口。该接口连接到 C2000™ 或 Sitara™ MCU 等主机处理器,方便使用不同的模数转换技术对封装内霍尔传感器进行性能评估。
TIDA-010937 | 设计文件夹 |
TMCS1123 | 产品文件夹 |
AMC1035、ADS7043、REF2033 | 产品文件夹 |
LAUNCHXL-F28379D | 工具文件夹 |