此参考设计展示了采用三个 LMG2100R044 100V、35A GaN 半桥(具有集成式 GaN FET、驱动器和自举二极管)的高功率密度 12V 至 60V 三相功率级,专门用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。该设计通过 IN241A 电流检测放大器或 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器实现精准的相电流检测,还可测量直流链路电压和相电压,从而能够验证 InstaSPIN-FOC™ 等高级无传感器设计。该设计提供与 TI BoosterPack™ 兼容的 3.3V I/O 接口,用于连接到 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件或 Sitara™ 微控制器,以便快速轻松地评估 TI GaN 技术的表现。
TIDA-010936 | 设计文件夹 |
LMG2100R044、INA241A、AMC0106M05 | 产品文件夹 |
INA310A、REF3333、LMR38010 | 产品文件夹 |
TPSM82821、TXU0304、TMP61 | 产品文件夹 |
LAUNCHXL-F28P65X、BOOSTXL-LMG2100-MD | 工具文件夹 |