本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
借助 TAx5x1xQ14B4EVM-K 评估模块 (EVM),用户可以测试德州仪器 (TI) 的 TAC5412-Q1(立体声高性能编解码器)、TAC5311-Q1(单声道编解码器)或 TAA5412(立体声高性能 ADC)的功能。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。