本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
DLP® 产品 DLP2021AM263Q1EVM 是一款纯电子系统,旨在加速对 DLP2021-Q1 芯片组的评估。DLP2021-Q1 数字微镜器件 (DMD) 与基于 Sitara MCU 的 DMD 控制器连接,可实现无图形处理单元 (GPU) 的系统架构。Sitara MCU 的 4 位宽 eMMC 闪存接口可实现快速存储器读取以支持 25fps 播放,并可实现快速写入,对图像/视频内容进行动态重新编程。此 EVM 上的子卡插槽支持汽车和工业领域的主要接口,例如 10BASE-T1S 以太网或 CAN-FD。该 EVM 与单个白色 LED 和 RGB LED 光源兼容。DLP2021LEQ1EVM 并非产品设计,仅用于评估。