本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
DLPC4430EVM 为驱动上述 DMD 提供了一种设计,并允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM 与其中任一 DMD EVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示启动图像、测试图案或来自 HDMI 源的视频。DLPC4430EVM 控制器评估模块 (EVM) 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p (1920x1080)、WUXGA (1920x1200)、WXGA (1280x800)、XGA (1024x768) 和 SVGA (800x600) 系统的原型设计时间。